제품 게시
Model FTD - Fire Test and Drain Valve
Zurn
보관됨

Model FTD - Fire Test and Drain Valve

별점 4.8/54.8(5 리뷰)

Zurn Model FTD Fire Test and Drain valves provide for required water flow testing and draining of a sprinkler system with one valve. In the test position this valve simulates flow of a single sprinkler with a 5.6 K-Factor orifice. The drain position allows unrestricted flow for rapid draining of the system. Clear sight glass plugs facilitates visual inspection of water flow through the valve.

Model FTD, FTD-K56

기술 사양
  • 특징 참조zurn-FTD
  • 제품군Fire Protection
  • 제품분류Fire Sprinkler System
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2018-10-02
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료Bronze
  • 부 재료놋쇠
  • 설계국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리내화성 제품 - 스프링클러 설비
  • IFC 분류밸브
  • ETIM 코드EG000056
  • ETIM 이름Fire protection systems
  • UNSPSC 이름Fire protection
  • UNSPSC 코드4619
  • Uniclass 2015 코드Pr_65_54_30
  • Uniclass 2015 설명Fire fighting valves and devices
  • CSI 마스터 형식 2014 코드10 44 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Fire Protection Specialties
  • OmniClass 번호23-27 31 00
  • OmniClass 제목Valves
  • CSI 단일 형식 II 코드D40
  • CSI 단일 형식 II 제목FIRE PROTECTION