제품 게시
Z1024 Fixed Air Gap
Zurn

Z1024 Fixed Air Gap

The Zurn Z1024 fixed air gap, dura-coated cast iron with slip joint inlet and N.P.T. outlet

Features And Benefits

* Dura-Coated cast iron body with slip joint inlet and N.P.T. outlet

* Available in five sizes

* Optional galvanization

Keywords: Fixed Air Gap, Fixed Air Gap fitting, zurn Fixed Air Gap, Air Gap Fitting Zurn, Air Gap Sensor,61541, Z-1024,1024,024

기술 사양
  • 특징 참조zurn-z1024
  • 제품군Sanitary
  • 제품분류Plumbing Fixtures - Sanitary Washing Units
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2018-03-25
  • 에디션 넘버1
  • 높이(인치)5.5
  • 너비(inches)4.25
  • 깊이(inches)4.25
관련성
  • 주 재료Cast iron
  • 설계국가미국
  • 순 중량(Lbs)3
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 13 16
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Sanitary Waste and Vent Piping