제품 게시
Z1717 Scupper Drain
Zurn

Z1717 Scupper Drain

별점 4.5/54.5(32 리뷰)

Scupper drain with Type 304 (CF8) stainless steel body and cast aluminum oblique grate and two piece clamp collar.

Features:

  • Corrosion resistant
  • Vandal-proof secured top option available

Keywords: roof scupper drains, recessed flapper scupper drains, commercial roof drains

기술 사양
  • 특징 참조zurn-z1717
  • 제품군Roof Drains
  • 제품분류Primary Roof Drains
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2018-04-16
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료스테인레스강
  • 설계국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리배관 - 배수
  • UNSPSC 이름Roofing drains
  • UNSPSC 코드30151605
  • Uniclass 2015 코드Ss_30_75
  • Uniclass 2015 설명Roof, floor and paving drainage systems
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 14 26.13
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Roof Drains
  • OmniClass 번호23-13 41 39
  • OmniClass 제목Roof Drains