Publiceer je producten
Asher Toilet Pan
Asher Toilet Pan

    Asher Toilet Pan

    The Asher Toilet Pan is the perfect solution for your bathroom. Its smooth, rounded shape pairs perfectly with our In-Wall Cistern and Zaaha Toilet Buttons.

    Functionality is enhanced thanks to powerful tornado flush functionality, which is carefully concealed within the pan for superior cleaning.

    Technische specificatie
    • Unieke ref.asher-toilet-pan
    • ProductfamilieToilets
    • ProductgroepAsher
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2024-03-06
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)450
    • Breedte (mm)360
    • Diepte (mm)560
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPorselein
    • Secundair materiaalPE/PP
    • Ontworpen inAustralië
    • Gefabriceerd inChina
    • Nettogewicht (kg)33.8
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Toilet
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_93_97
    • Uniclass 2015-beschrijvingWC suites
    • OmniClass-nummer23-31 19 00
    • OmniClass-titelToilets