Publiceer je producten
Half Moon Entry Door Pull Set
Half Moon Entry Door Pull Set
Half Moon Entry Door Pull Set
Half Moon Entry Door Pull Set
Half Moon Entry Door Pull Set

    Half Moon Entry Door Pull Set

    Technische specificatie
    • Unieke ref.half-moon-entry-door-pull-set
    • ProductfamilieHardware
    • ProductgroepABI
    • TypeVerzameling (meerdere objecten)
    • Publicatiedatum2024-04-18
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)204.9
    • Breedte (mm)215
    • Diepte (mm)50
    Gerelateerd
    • Ontworpen inAustralië
    • Gefabriceerd inChina
    • Nettogewicht (kg)2.55
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectDeuren - Deurbeslag
    • Uniclass 2015-codePr_30_36_59_64
    • Uniclass 2015-beschrijvingPull handles
    • OmniClass-nummer23-21 19 17 13
    • OmniClass-titelCasework Component Hardware