Publiceer je producten
Kolton Magnetic Door Stop
Kolton Magnetic Door Stop
Kolton Magnetic Door Stop
Kolton Magnetic Door Stop
Kolton Magnetic Door Stop
Kolton Magnetic Door Stop

    Kolton Magnetic Door Stop

    Designed to minimise the annoyance of slamming doors in the home, the Kolton Magnetic Door Stop combines a sleek minimalistic design with a pleasing finish that prevents eyesore.

    Suitable for most doors around your home, the Kolton can be either wall or floor mounted and includes fitting screws for your convenience.

    Technische specificatie
    • Unieke ref.kolton-door-stop
    • ProductfamilieHardware
    • ProductgroepKolton
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2024-04-09
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)80
    • Breedte (mm)51.5
    • Diepte (mm)51.5
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalStainless steel 304
    • Ontworpen inAustralië
    • Gefabriceerd inChina
    • Nettogewicht (kg)0.26
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectDeuren - Deurbeslag
    • IFC-classificatiedeur
    • Uniclass 2015-codePr_30_36_33
    • Uniclass 2015-beschrijvingGeneral hardware
    • OmniClass-nummer23-21 19 17 13
    • OmniClass-titelCasework Component Hardware