Publiceer je producten
Leroy Sliding Door Privacy Set
Leroy Sliding Door Privacy Set
Leroy Sliding Door Privacy Set
Leroy Sliding Door Privacy Set
Leroy Sliding Door Privacy Set
Leroy Sliding Door Privacy Set
Leroy Sliding Door Privacy Set

    Leroy Sliding Door Privacy Set

    This Leroy Sliding Door Privacy Set provides essential privacy with an easy latch that is particularly suitable for bathrooms or ensuite doors.

    To engage the latch, simply rotate the internal lock. If required, the Leroy features an emergency coin release, which is accessible from the external side of the door.

    Technische specificatie
    • Unieke ref.leroy-sliding-door-privacy-set
    • ProductfamilieHardware
    • ProductgroepLeroy
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2024-03-14
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)160
    • Breedte (mm)41
    • Diepte (mm)58
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalStainless steel 304
    • Ontworpen inAustralië
    • Gefabriceerd inChina
    • Nettogewicht (kg)0.57
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectDeuren - Deurbeslag
    • IFC-classificatiedeur
    • Uniclass 2015-codePr_30_36_33
    • Uniclass 2015-beschrijvingGeneral hardware
    • OmniClass-nummer23-21 19 17 13
    • OmniClass-titelCasework Component Hardware