Set your location and language to prioritise localised information. Continue
ARQ ZERO Shower Tray 2000x900mm

ARQ ZERO Shower Tray 2000x900mm

Shower trays. Quality and unique design adapted to all spaces.The new ARQ shower tray with its new ZERO texture, a minimal microtexture perfectly adapted to the requirements, needs and the most current trends of the market.
Specificatie
  • Resistant to thermical shock, Impact resistant, high definition textures, easy to cut.
Technische specificatie
  • Unieke ref.ARQ_ZERO_Shower_Tray_2000x900mm
  • ProductfamilieArq
  • ProductgroepShower Trays
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2019-09-27
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)2000
  • Breedte (mm)900
  • Diepte (mm)39
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalPolyurethaan
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Douchebakken
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • UNSPSC-naamSanitary ware
  • UNSPSC-code301815
  • Uniclass 2015-codePr_40_20_06_84
  • Uniclass 2015-beschrijvingShower trays
  • OmniClass-nummer23-31 15 11
  • OmniClass-titelBath Shower Units

Beschikbaarheid regio

Europa Azië Afrika
Åland
Afghanistan
Egypte
Albanië
Bahrein
Andorra
Irak
België
Iran
Bosnië en Herzegovina
Israël
Bulgarije
Jemen
Cyprus
Jordanië
Denemarken
Koeweit
Duitsland
Libanon
Estland
Oman
Faeröer
Palestina
Finland
Qatar
Frankrijk
Saudi-Arabië
Gibraltar
Syrië
Griekenland
Turkije
Guernsey
Verenigde Arabische Emiraten
Hongarije
Ierland
IJsland
Isle of Man
Italië
Jersey
Kroatië
Letland
Liechtenstein
Litouwen
Luxemburg
Malta
Moldavië
Monaco
Montenegro
Nederland
Noord-Macedonië
Noorwegen
Oekraïene
Oostenrijk
Polen
Portugal
Roemenië
Rusland
San Marino
Servië
Slovenië
Slowakije
Spanje
Spitsbergen
Tsjechië
Vaticaanstad
Verenigd Koninkrijk
Wit-Rusland
Zweden
Zwitserland