Publiceer je producten
Verenigde Staten
Nederlands (België)
Taal
Projectlocatie
Publiceer je producten
Gratis aanmelden
Inloggen
aereco-de/products/fefc7add-288e-4ea6-9887-b3b24ba23a6e
Huis
Categorieën
HVAC-apparatuur
Warmte-terugwininstallatie
Wärmerückgewinnungsanlagen_DXR
Unavailable in Verenigde Staten
AERECO Deutschland
Volg
Wärmerückgewinnungsanlagen_DXR
Bedarfsgeführte Zu- und Abluftanlage mit WRG - DXR
Downloaden
Technische specificatie
Technische specificatie
Unieke ref.
DXR
Productfamilie
Bedarfsgeführte raumweise Zu- und Abluftanlage mit WRG
Productgroep
DXR
Type
Object (enkelvoudig object)
Publicatiedatum
2017-12-19
Editienummer
1
Hoogte (mm)
260
Breedte (mm)
650
Diepte (mm)
1160
Links
Links
Product-url
https://www.aereco.de/produkt/dxr/
Gerelateerd
Gerelateerd
Hoofdmateriaal
Gegalvaniseerd staal
Ontworpen in
Frankrijk
Gefabriceerd in
Frankrijk
Nettogewicht (kg)
40
Classificatie
Classificatie
Categorie BIMobject
HVAC-apparatuur - Warmte-terugwininstallatie
IFC-classificatie
Ventilator
UNSPSC-naam
Fans
UNSPSC-code
40101604
Uniclass 2015-code
Pr_65_67_29
Uniclass 2015-beschrijving
Fans
CSI MasterFormat 2014 Code
23 82 23
CSI MasterFormat 2014 Titel
Unit Ventilators
OmniClass-nummer
23-33 31 19
OmniClass-titel
Fans
CSI UniFormat II-code
D30
CSI UniFormat II-titel
HVAC
Beschikbaarheid regio
Europa
Duitsland
Soortgelijke producten
Emmeti SPA
VMC - RECUPERA MED B - 140
Downloaden
GEALAN Fenster-Systeme
GEALAN-CAIRE® smart
Downloaden
Ruskin
D-02 Series Stand alone ERVs Down Discharge Duct Arrangements
Downloaden
Vortice
VORT HR 450 AVEL D
Downloaden
Vortice
VORT HR 350 AVEL
Downloaden
Vortice
VORT HRI 260 DH RC
Downloaden