Publiceer je producten
Okapy okienne A-EHA
Gearchiveerd

Okapy okienne A-EHA

Okap akustyczny z kratką przeciw owadom
Technische specificatie
  • Unieke ref.AQ
  • ProductfamilieCanopy and channel for inlet
  • ProductgroepAQ
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2017-12-19
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)54
  • Breedte (mm)490
  • Diepte (mm)49
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalPVC
  • Ontworpen inFrankrijk
  • Gefabriceerd inFrankrijk
  • Nettogewicht (kg)0.243
Classificatie
  • Categorie BIMobjectHVAC-apparatuur - Mechanische ventilatie
  • IFC-classificatieLuchtafvoer
  • UNSPSC-naamAir exhausters
  • UNSPSC-code40101502
  • Uniclass 2015-codePr_70_55_51_52
  • Uniclass 2015-beschrijvingTerminal units
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 36 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelAir Terminal Units
  • OmniClass-nummer23-33 41 17
  • OmniClass-titelTerminal Air Units
  • CSI UniFormat II-codeD30
  • CSI UniFormat II-titelHVAC