Publiceer je producten
Armchair LABYRINT
Armchair LABYRINT
Armchair LABYRINT
Armchair LABYRINT
Armchair LABYRINT
    Gearchiveerd

    Armchair LABYRINT

    • Removable covers
    • Classic design
    • Solid wooden legs

      Classic armchair with removable covers, extended zippers and wooden legs.
    Specificatie
      • Seat height: 450 mm
      • Seat depth: 510 mm
      • Width: 770 mm
      • Material: Fabric
      • Composition: 100% Polyester
      • Durability: 75000 Md
      • Stand colour: Beech
      • Stand material: Solid wood
      • Number of seats: 1
      • Washable: 60°
      • Weight: 30.94 kg
      • Quality- & eco-labelling: Möbelfakta
    Technische specificatie
    • Unieke ref.Armchair-LABYRINT
    • ProductfamilieLounge and hallway
    • ProductgroepSofas
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2021-11-17
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)720
    • Breedte (mm)770
    • Diepte (mm)510
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMateriaal
    • Nettogewicht (kg)30.94
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectMeubilair - Banken
    • IFC-classificatieFurniture
    • Uniclass 2015-codePr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015-beschrijvingSofas