Publiceer je producten
Bench seat ZET  1800x440x360mm

Bench seat ZET 1800x440x360mm

  • High-pressure laminate
  • Birch frame
  • For cloakrooms

    A robust bench with a durable seat
Specificatie
    • Seat height:440 mm
    • Width:1800 mm
    • Depth:350 mm
    • Material:High-pressure laminate
    • Stand material:Solid wood
    • Weight:16 kg
    • Testing:EN 16139
Technische specificatie
  • Unieke ref.Bench-seat-ZET-1800x440x360mm
  • ProductfamilieSchool & Education
  • ProductgroepSeating
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2022-04-01
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)440
  • Breedte (mm)1800
  • Diepte (mm)350
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalHout
  • Nettogewicht (kg)16
Classificatie
  • Categorie BIMobjectMeubilair - Stoelen, Krukken, Banken
  • IFC-classificatieFurniture
  • Uniclass 2015-codePr_40_50_12
  • Uniclass 2015-beschrijvingChairs, seats and benches
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
Soortgelijke producten