Publiceer je producten
Bookcase THEO 1000x450x1250mm

Bookcase THEO 1000x450x1250mm

  • Certified by Swedish Möbelfakta
  • Max. load 50 kg/shelf
  • 2 adjustable shelves

Bookcase with a hard-wearing surface. Two of the shelves are movable.

Specificatie
  • Height:1250 mm

    Width:1000 mm

    Depth:450 mm

    Material:Laminate

    Number of shelf:3

    Weight:29 kg

Technische specificatie
  • Unieke ref.Bookcase-THEO-1000x450x1250mm
  • ProductfamilieSchool & Education
  • ProductgroepStorage
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2021-09-01
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)1250
  • Breedte (mm)1000
  • Diepte (mm)450
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalHout
  • Nettogewicht (kg)29
Classificatie
  • Categorie BIMobjectMeubilair - Rekken en opslag
  • IFC-classificatieFurniture
  • Uniclass 2015-codePr_40_30_78
  • Uniclass 2015-beschrijvingShelves and storage units