Publiceer je producten
Break out table SWING 1100x600x520mm

Break out table SWING 1100x600x520mm

  • Available in four colours
  • 50s and 60s design
  • Veneer tabletop

    Attractive 50s and 60s style coffee table with outwardly curved legs. The coffee table has a solid wooden frame and veneer tabletop.
Specificatie
    • Length:1100 mm
    • Height:520 mm
    • Width:600 mm
    • Material:Solid wood
    • Weight:23 kg
Technische specificatie
  • Unieke ref.Break-Out-Table-SWING-1100x600x520mm
  • ProductfamilieLounge and hallway
  • ProductgroepTables
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2021-11-11
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)520
  • Breedte (mm)600
  • Diepte (mm)1100
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalHout
  • Nettogewicht (kg)23
Classificatie
  • Categorie BIMobjectMeubilair - Tafels
  • IFC-classificatieFurniture
  • Uniclass 2015-codePr_40_50_21_14
  • Uniclass 2015-beschrijvingCoffee tables