Publiceer je producten
Canteen table JAMIE 1800x800x735mm

Canteen table JAMIE 1800x800x735mm

3.7 van de 5 sterren3.7(12 reviews)
  • Hard-wearing birch laminate
  • Sturdy and powerful
  • Classic design

Classic table for workplace canteens and the like. Strong and sturdy construction with a hard-wearing tabletop and metal frame.

Specificatie
  • Length:1800mm

    Height:735mm

    Width:800mm

    Thickness table surface:22mm

    Table surface:Rectangular

    Weight:35.4kg

Technische specificatie
  • Unieke ref.Canteen-table-JAMIE-1800x800x735mm
  • ProductfamilieLunch and conference
  • ProductgroepTables
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2021-09-27
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)1800
  • Breedte (mm)800
  • Diepte (mm)735
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalHout
  • Secundair materiaalStaal
  • Nettogewicht (kg)35.4
Classificatie
  • Categorie BIMobjectMeubilair - Bureaus
  • IFC-classificatieFurniture
  • Uniclass 2015-codePr_40_50_21
  • Uniclass 2015-beschrijvingDesks, tables and worktops
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 51 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitelOffice Tables