Publiceer je producten
Canteen table SANNA 1100mm

Canteen table SANNA 1100mm

  • Stable and sturdy
  • Durable laminate tabletop
  • Flat oval frame

Round table with a hard-wearing top, curved frame made of flat oval tubing and adjustable feet.

Specificatie
  • Height:720mm

    Diameter:1100mm

    Thickness table surface:22mm

    Table surface:Round

    Stand:Fixes legs

    Weight:20.8kg

Technische specificatie
  • Unieke ref.Canteen-table-SANNA-1100mm
  • ProductfamilieLunch and conference
  • ProductgroepTables
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2021-09-28
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)720
  • Breedte (mm)1100
  • Diepte (mm)1100
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalHout
  • Secundair materiaalStaal
  • Nettogewicht (kg)20.8
Classificatie
  • Categorie BIMobjectMeubilair - Bureaus
  • IFC-classificatieFurniture
  • Uniclass 2015-codePr_40_50_21
  • Uniclass 2015-beschrijvingDesks, tables and worktops
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 58 19
  • CSI MasterFormat 2014 TitelDining Tables and Chairs