Publiceer je producten
Canteen table SANNA 1200x800x720mm

Canteen table SANNA 1200x800x720mm

  • Curved frame
  • Adjustable feet
  • Durable laminate top

Rectangular table with adjustable feet and flat oval T-frame that is curved at the bottom.

Specificatie
  • Length:1200mm

    Height:720mm

    Width:800mm

    Thickness table surface:22mm

    Table surface:Rectanglar

    Weight:24.15kg

Technische specificatie
  • Unieke ref.Canteen-table-SANNA-1200x800mm
  • ProductfamilieLunch and conference
  • ProductgroepTables
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2021-09-28
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)720
  • Breedte (mm)800
  • Diepte (mm)1200
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalHout
  • Secundair materiaalStaal
  • Nettogewicht (kg)24.15
Classificatie
  • Categorie BIMobjectMeubilair - Bureaus
  • IFC-classificatieFurniture
  • Uniclass 2015-codePr_40_50_21
  • Uniclass 2015-beschrijvingDesks, tables and worktops
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 58 19
  • CSI MasterFormat 2014 TitelDining Tables and Chairs