Publiceer je producten
Canteen table SANNA 700x700x720mm

Canteen table SANNA 700x700x720mm

  • Solid beech tabletop
  • Adjustable feet
  • Flat oval tubular frame

Rectangular café table with a sturdy table top. The table has adjustable feet and a stand made of flat oval tubes that are curved at the bottom.

Specificatie
  • Length:700mm

    Height:720mm

    Width:700mm

    Thickness table surface:22mm

    Table surface:Square

    Weight:14.1kg

Technische specificatie
  • Unieke ref.Canteen-table-SANNA-700x700x720mm
  • ProductfamilieLunch and conference
  • ProductgroepTables
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2021-09-28
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)720
  • Breedte (mm)700
  • Diepte (mm)700
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalHout
  • Secundair materiaalStaal
  • Nettogewicht (kg)14.1
Classificatie
  • Categorie BIMobjectMeubilair - Bureaus
  • IFC-classificatieFurniture
  • Uniclass 2015-codePr_40_50_21
  • Uniclass 2015-beschrijvingDesks, tables and worktops
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 58 19
  • CSI MasterFormat 2014 TitelDining Tables and Chairs

Beschikbaarheid regio

Europa