Publiceer je producten
Conference table CLAIRE 1200x600x720mm
Conference table CLAIRE 1200x600x720mm

    Conference table CLAIRE 1200x600x720mm

    • Collapsible frame
    • Laminate top
    • Choice of three frame colours

    Conference table with collapsible frame and a hard-wearing tabletop.

    Specificatie
    • Length:1200mm

      Height:720mm

      Width:600mm

      Thickness table surface:22mm

      Table surface:Rectangular

      Weight:17kg

    Technische specificatie
    • Unieke ref.Conference-table-CLAIRE-1200x600x720mm
    • ProductfamilieLunch and conference
    • ProductgroepTables
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2021-09-29
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)720
    • Breedte (mm)600
    • Diepte (mm)1200
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalHout
    • Secundair materiaalStaal
    • Nettogewicht (kg)17
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectMeubilair - Bureaus
    • IFC-classificatieFurniture
    • Uniclass 2015-codePr_40_50_21
    • Uniclass 2015-beschrijvingDesks, tables and worktops
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 51 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitelOffice Tables