Publiceer je producten
Conference table NOMAD

Conference table NOMAD

Specificatie
    • Length:2400 mm
    • Height:740 mm
    • Width:1200 mm
    • Thickness table surface:22 mm
    • Table surface:Rectangular
    • Stand:Fixed legs
    • Table surface colour:White
    • Table surface material:Laminate
    • Material specification:Kronospan - D8685 Snow white
    • Stand colour:Black
    • Stand material:Solid wood
    • Weight:64.5 kg
Technische specificatie
  • Unieke ref.Conference-table-NOMAD
  • ProductfamilieDesk
  • ProductgroepOffice Desk
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2022-07-13
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)740
  • Breedte (mm)1200
  • Diepte (mm)2400
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalHout
  • Nettogewicht (kg)64.5
Classificatie
  • Categorie BIMobjectMeubilair - Tafels
  • IFC-classificatieFurniture
  • Uniclass 2015-codePr_40_50_21
  • Uniclass 2015-beschrijvingDesks, tables and worktops
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 51 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitelOffice Tables