Publiceer je producten
Desk BORAS half-round 1200x600x900

Desk BORAS half-round 1200x600x900

  • Hard-wearing, HPL top
  • Certified according to EN 1729
  • Semi-circular

Semi-circular desk with a tubular frame and a hard-wearing table top. The desk is tested and certified according to EN1729.

Specificatie
  • Length:1200 mm

    Height:900 mm

    Width:600 mm

    Thickness table surface:20 mm

    Table surface:Semi-circle

    Stand:Fixed legs

    Table surface material:HPL

    Stand material:Tubular steel

    Weight:20,44 kg

    Approvals:EN 527, EN 1729

Technische specificatie
  • Unieke ref.Desk-BORAS-half-round-1200x600x900
  • ProductfamilieSchool & Education
  • ProductgroepTables
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2021-09-13
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)900
  • Breedte (mm)1200
  • Diepte (mm)600
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalHout
  • Secundair materiaalStaal
  • Nettogewicht (kg)20.44
Classificatie
  • Categorie BIMobjectMeubilair - Tafels
  • IFC-classificatieFurniture
  • Uniclass 2015-codePr_40_50_21
  • Uniclass 2015-beschrijvingDesks, tables and worktops