Publiceer je producten
Desk BORAS rectangular 1200x600x900

Desk BORAS rectangular 1200x600x900

  • High-pressure laminate
  • Certified according to EN 1729
  • Hard-wearing table top

Rectangular table with a tubular frame and a hard-wearing table top. The table is tested and certified according to EN 1729.

Specificatie
  • Length:1200 mm

    Height:900 mm

    Width:600 mm

    Thickness table surface:20 mm

    Table surface:Rectangular

    Stand:Fixed legs

    Table surface material:HPL

    Stand material:Tubular steel

    Weight:24,34 kg

    Approvals:EN 527, EN 1729

Technische specificatie
  • Unieke ref.Desk-BORAS-rectangular-1200x600x900
  • ProductfamilieSchool & Education
  • ProductgroepTables
  • Publicatiedatum2021-09-13
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)900
  • Breedte (mm)1200
  • Diepte (mm)600
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalHout
  • Secundair materiaalStaal
  • Nettogewicht (kg)24.34
Classificatie
  • Categorie BIMobjectMeubilair - Tafels
  • IFC-classificatieFurniture
  • Uniclass 2015-codePr_40_50_21
  • Uniclass 2015-beschrijvingDesks, tables and worktops