Publiceer je producten
Desk BORAS rectangular 1800x800x600

Desk BORAS rectangular 1800x800x600

  • High-pressure laminate
  • EN1729 certified.
  • Durable surface

Rectangular table with a tubular frame and a hardwearing top. The table is tested and certified according to EN 1729.

Specificatie
  • Length:1800 mm

    Height:600 mm

    Width:800 mm

    Thickness table surface:20 mm

    Table surface:Rectangular

    Stand:Fixed legs

    Table surface material:HPL

    Stand material:Tubular steel

    Weight:34,9 kg

    Approvals:EN 527, EN 1729

Technische specificatie
  • Unieke ref.Desk-BORAS-rectangular-1800x800x600
  • ProductfamilieSchool & Education
  • ProductgroepTables
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2021-09-13
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)600
  • Breedte (mm)1800
  • Diepte (mm)800
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalHout
  • Secundair materiaalStaal
  • Nettogewicht (kg)34.9
Classificatie
  • Categorie BIMobjectMeubilair - Tafels
  • IFC-classificatieFurniture
  • Uniclass 2015-codePr_40_50_21
  • Uniclass 2015-beschrijvingDesks, tables and worktops