Publiceer je producten
Desk MODULUS 1200x800, fixed legs, 4 legs
Desk MODULUS 1200x800, fixed legs, 4 legs
    Gearchiveerd

    Desk MODULUS 1200x800, fixed legs, 4 legs

    • Durable laminate
    • Straight top
    • Can be fitted with wheels

    Classic desk with straight desktop and traditional 4-leg design. The desk is part of our Modulus range so can be complemented with matching storage, brass feet or castor wheels for easy movement.

    Specificatie
    • Length:1200 mm

      Height:740 mm

      Width:800 mm

      Approvals:EN 527-1, EN 527-2, EN 527-3

      Thickness table surface:25 mm

      Table surface:Rectangular

      Stand:4-leg frame

      Table surface colour:Multiple colours

      Table surface material:Laminate

      Material specification:Multiple materials

      Stand material:Steel

      Weight:23,6 kg

    Technische specificatie
    • Unieke ref.Desk-MODULUS-1200x800-Fixed-legs-4-legs
    • ProductfamilieDesk
    • ProductgroepModulus
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2021-07-07
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)740
    • Breedte (mm)800
    • Diepte (mm)1200
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalStaal
    • Secundair materiaalHout
    • Ontworpen inZweden
    • Gefabriceerd inSlowakije
    • Nettogewicht (kg)23.6
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectMeubilair - Bureaus
    • IFC-classificatieFurniture
    • Uniclass 2015-codePr_40_50_21
    • Uniclass 2015-beschrijvingDesks, tables and worktops