Publiceer je producten
Desk MODULUS 1200x800 fixed legs, T-legs
Desk MODULUS 1200x800 fixed legs, T-legs
    Gearchiveerd

    Desk MODULUS 1200x800 fixed legs, T-legs

    • Durable laminate surface
    • Rectangular top
    • T-shaped frame

    Classic desk with a rectangular top and stable T-stand. From the Modulus range. Add matching storage.

    Specificatie
    • Length:1200 mm

      Height:740 mm

      Width:800 mm

      Thickness table surface:25 mm

      Approvals:ISO 21016:2007, EN 527-1, EN 527-2, EN 527-3

      Table surface:Rectangular

      Stand:T-frame

      Table surface material:Laminate

      Material specification:Kronospan - 9420 BS Polar birch

      Stand material:Steel

      Weight:37,4 kg


    Technische specificatie
    • Unieke ref.Desk-MODULUS-1200x800-Fixed-legs-T-legs
    • ProductfamilieDesk
    • ProductgroepModulus
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2021-07-07
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)740
    • Breedte (mm)800
    • Diepte (mm)1200
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalStaal
    • Secundair materiaalHout
    • Ontworpen inZweden
    • Gefabriceerd inSlowakije
    • Nettogewicht (kg)37.4
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectMeubilair - Bureaus
    • IFC-classificatieFurniture
    • Uniclass 2015-codePr_40_50_21
    • Uniclass 2015-beschrijvingDesks, tables and worktops