Publiceer je producten
Desk MODULUS 2000x1200 Ergonomic T-Frame
Desk MODULUS 2000x1200 Ergonomic T-Frame
Desk MODULUS 2000x1200 Ergonomic T-Frame
    Gearchiveerd

    Desk MODULUS 2000x1200 Ergonomic T-Frame

    • Electrically height adjustable
    • With anti-collision mechanism
    • Large work surface

    Electrically height-adjustable desk with a curved desk top. T-frame with anti-collision feature that protects against crush injuries. Long stroke length (650 mm) for extra flexibility.

    Specificatie
    • Length:2000mm

      Height:640-1290mm

      Width:1200 mm

      Thickness table surface:25 mm

      Table surface:Left/Right

      Stand:Electrically adjustable

      Table surface material:Laminate

      Stand material:Steel

      Load capacity:120 kg

      Lift per pump:650 mm

      Lift speed:40 mm/sec

      Number of motors:2

      Weight:63,6 kg

    Technische specificatie
    • Unieke ref.Desk-MODULUS-2000x1200-Ergonomic-T-Frame
    • ProductfamilieDesk
    • ProductgroepModulus
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2021-07-07
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)740
    • Breedte (mm)1200
    • Diepte (mm)2000
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalStaal
    • Secundair materiaalHout
    • Ontworpen inZweden
    • Gefabriceerd inSlowakije
    • Nettogewicht (kg)63.6
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectMeubilair - Bureaus
    • IFC-classificatieFurniture
    • Uniclass 2015-codePr_40_50_21
    • Uniclass 2015-beschrijvingDesks, tables and worktops