Publiceer je producten
Ergonomic desk FLEXUS 1800x1200x720mm
Ergonomic desk FLEXUS 1800x1200x720mm

    Ergonomic desk FLEXUS 1800x1200x720mm

    4.0 van de 5 sterren4.0(9 reviews)
    • Two cable holes
    • Grey frame
    • Curved desktop for good ergonomics

      Classic corner desk with curved right-hand top, a modesty panel on the bottom and a stable L-shaped frame.
    Specificatie
      • Length:1800 mm
      • Height:720 mm
      • Width:1200 mm
      • Thickness table surface:22 mm
      • Table surface:Right
      • Stand:Fixed legs
      • Table surface colour:Grey
      • Table surface material:Laminate
      • Material specification:Kronospan - 0164 PE Anthracite
      • Stand colour:Grey
      • Stand colour code:RAL 9007
      • Stand material:Steel
      • Weight:52.3 kg
      • Assembly:Delivered unassembled
      • Testing:EN 527-1, EN 527-2, EN 527-3
    Technische specificatie
    • Unieke ref.Ergonomic-desk-FLEXUS-1800x1200x720mm
    • ProductfamilieOffice and conference
    • ProductgroepTables
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2022-08-31
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)1800
    • Breedte (mm)720
    • Diepte (mm)1200
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalHout
    • Secundair materiaalStaal
    • Nettogewicht (kg)52.3
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectMeubilair - Bureaus
    • IFC-classificatieFurniture
    • Uniclass 2015-codePr_40_50_21_60
    • Uniclass 2015-beschrijvingOffice tables
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 51 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitelOffice Tables