Publiceer je producten
Low bookcase THEO 900x1000x580mm

Low bookcase THEO 900x1000x580mm

  • Melamine
  • Movable shelves
  • Certified by Swedish Möbelfakta

Open bookcase with movable shelves.

Specificatie
  • Height:900 mm

    Width:1000 mm

    Depth:580 mm

    Material:Melamine

    Number of shelf:2

    Weight:35 kg

    Approvals:Möbelfakta, EN 14073-2, EN 14074

Technische specificatie
  • Unieke ref.Low-bookcase-THEO-900x1000x580mm
  • ProductfamilieSchool & Education
  • ProductgroepStorage
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2021-09-01
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)900
  • Breedte (mm)1000
  • Diepte (mm)580
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalHout
  • Nettogewicht (kg)35
Classificatie
  • Categorie BIMobjectMeubilair - Rekken en opslag
  • IFC-classificatieFurniture
  • Uniclass 2015-codePr_40_30_78
  • Uniclass 2015-beschrijvingShelves and storage units