Publiceer je producten
Melville
Melville
Melville
Melville
Melville

    Melville

    • Modern design
    • Stackable

    Very affordable and stackable conference chair in a simple but robust design with a padded seat.

    Specificatie
    • Seat height:460 mm

      Seat depth:420 mm

      Seat width:390 mm

      Total height:860 mm

      Colour:Dark grey

      Seat material:Fabric

      Stand colour:Grey

      Stand material:Steel

      Stackable:Yes

      Load capacity:130 kg

      Weight:22,56 kg

    Technische specificatie
    • Unieke ref.Melville-Conference-Chair
    • ProductfamilieLunch and conference
    • ProductgroepChairs
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2021-08-09
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)460
    • Breedte (mm)390
    • Diepte (mm)420
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalStaal
    • Secundair materiaalMateriaal
    • Nettogewicht (kg)5.5
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectMeubilair - Stoelen, Krukken, Banken
    • IFC-classificatieFurniture
    • Uniclass 2015-codePr_40_50_12
    • Uniclass 2015-beschrijvingChairs, seats and benches
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
    Soortgelijke producten