Publiceer je producten
Refuse bin HURLEY

Refuse bin HURLEY

4.5 van de 5 sterren4.5(6 reviews)
  • For indoor use
  • With handles
  • Push lid

    A classic waste-paper bin with a push lid and handles for easy emptying
Specificatie
    • Height:770 mm
    • Diameter:350 mm
    • Volume:40 L
    • Colour:Stainless
    • Material:Sheet steel
    • Weight:7.1 kg
Technische specificatie
  • Unieke ref.Refuse-bin-HURLEY
  • ProductfamilieChanging room
  • ProductgroepWastebins
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2021-12-14
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)770
  • Breedte (mm)350
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalMetaal
  • Nettogewicht (kg)7.1
Classificatie
  • Categorie BIMobjectMeubilair - Meubilair
  • IFC-classificatieFurniture
  • Uniclass 2015-codePr_40_50_07_96
  • Uniclass 2015-beschrijvingWaste bins