Publiceer je producten
Sliding door cabinet MODULUS 800x800x400
Sliding door cabinet MODULUS 800x800x400
    Gearchiveerd

    Sliding door cabinet MODULUS 800x800x400

    • Space saving
    • Durable laminate
    • Sliding doors

      Storage cabinet in the series MODULUS with sliding doors for space-saving storage. The cabinet has a central partition. A base frame and inserts can be added.
    Specificatie
      • Height:800 mm
      • Width:800 mm
      • Depth:400 mm
      • Width, internal:370 mm
      • Depth, internal:320 mm
      • Material:Laminate
      • Material specification:Kronospan - U 0190 BS Black
      • Frame colour:Black
      • Door:Sliding door
      • Number of shelves:1
      • Lock type:Without lock
      • Shelf load capacity:25 kg
      • Weight:45 kg
      • Assembly:Assembled
      • Testing:EN 14073-2:2004, EN 16121:2013
    Technische specificatie
    • Unieke ref.Sliding-door-cabinet-MODULUS-800x800x400
    • ProductfamilieOffice and conference
    • ProductgroepStorage
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2022-09-14
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)800
    • Breedte (mm)800
    • Diepte (mm)400
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalHout
    • Nettogewicht (kg)45
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectMeubilair - Rekken en opslag
    • IFC-classificatieFurniture
    • Uniclass 2015-codePr_40_30_78
    • Uniclass 2015-beschrijvingShelves and storage units