Publiceer je producten
Wooden storage cabinet THEO with half glass doors 1000x470x2100mm

Wooden storage cabinet THEO with half glass doors 1000x470x2100mm

  • Hard-wearing laminate surface
  • Certified by Swedish Möbelfakta
  • Soft-closing hinges

A storage cabinet with open shelves and double doors.

Specificatie
  • Height:2100 mm

    Width:1000 mm

    Depth:470 mm

    Material:Laminate

    Weight:60 kg

    Approvals:Möbelfakta, EN 14073-2, EN 14074

    Warranty:3 years

Technische specificatie
  • Unieke ref.Wooden-storage-cabinet-THEO-with-half-glass-doors-1000x470x2100mm
  • ProductfamilieSchool & Education
  • ProductgroepStorage
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2021-09-01
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)2100
  • Breedte (mm)1000
  • Diepte (mm)470
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalHout
  • Secundair materiaalGlas
  • Nettogewicht (kg)60
Classificatie
  • Categorie BIMobjectMeubilair - Rekken en opslag
  • IFC-classificatieFurniture
  • Uniclass 2015-codePr_40_30_78
  • Uniclass 2015-beschrijvingShelves and storage units