Publiceer je producten
Twisted 850
Twisted 850
Twisted 850
    ALDES
    Gearchiveerd

    Twisted 850

    De Twisted 850 heeft een hooginducerende luchtverdeling doordat de toevoerlucht in het plenum in een wervelbeweging wordt gebracht. De verdeelkegel genereert voldoende uitblaassnelheid om een volmaakt Coanda-effect (plafondeffect) en een wervelende luchtstroom te creëren. Deze werveling (of radiaal uitblaaspatroon) brengt de omgevingslucht in beweging en zorgt zo voor een optimale vermenging met de uitgeblazen lucht. Hierdoor heeft de hele ruimte snel dezelfde temperatuur. De CAD Library van Aldes biedt u dit product aan in volgende formaten: Autodesk Revit®, 3D DXF en 2D DWG, die alle compatibel zijn met verschillende CAO-software. De BIM-modellen van onze bibliotheken werden ontwikkeld om te voldoen aan de belangrijkste functionele en volumetrische eisen van BIM-projecten (LOD350). De links naar de productfiches staan bij deze objecten. De installatiedetails moeten worden bekeken met de authentieke installatie-instructies, die beschikbaar zijn op de Aldes-website of door de verkoopvertegenwoordiger worden verstrekt.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.Twisted_850
    • ProductfamilieAir diffusion
    • ProductgroepSwirl diffusers
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2018-07-20
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalStaal
    • Ontworpen inFrankrijk
    • Gefabriceerd inFrankrijk
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectHVAC-apparatuur - Luchtbehandeling
    • IFC-classificatieLuchtafvoer
    • UNSPSC-naamAir exhausters
    • UNSPSC-code40101502
    • Uniclass 2015-codePr_65_70_46_01
    • Uniclass 2015-beschrijvingAir terminals
    • OmniClass-nummer23-33 41 00
    • OmniClass-titelHVAC Air Terminals
    • CSI UniFormat II-codeD30
    • CSI UniFormat II-titelHVAC