Publiceer je producten
458 | 459 Frame 52
458 | 459 Frame 52
458 | 459 Frame 52
458 | 459 Frame 52
    Alias

    458 | 459 Frame 52

    Stacking chair with structure made of extruded aluminium profile and die-cast aluminium elements. Seat and back in fire retardant PVC covered polyester mesh, in eco-leather Serge Ferrari®, in fabric Camira® or Kvadrat® or in Pelle Frau® leather.

    Technische specificatie
    • Unieke ref.458-Frame-52
    • ProductfamilieChair
    • ProductgroepFrame
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2017-06-06
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)830
    • Breedte (mm)630
    • Diepte (mm)665
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAluminium
    • Secundair materiaalMateriaal
    • Ontworpen inItalië
    • Gefabriceerd inItalië
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectMeubilair - Stoelen, Krukken, Banken
    • IFC-classificatieFurniture
    • UNSPSC-naamChlorine handling equipment
    • UNSPSC-code47101505
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 52 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitelChairs

    Beschikbaarheid regio

    Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika
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
    Soortgelijke producten