Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt BIMobject gebruik van cookies.. Als je onze site blijft gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van deze cookies..
;

Single Casement Window - Block frame installation - IN'ALPHA 80 - OF1

Unieke ref.: INALPHA80-OF1PT
Fabrikant: ALPHACAN
Product familie: In'Alpha80
Product groep: Neuf
Publicatiedatum: 2018-05-31
Editie nummer: 1
Type: Object (enkelvoudig object)
Download (3)
Created in 1985, ALPHACAN is a French manufacturer specialized in PVC profiles solutions.

The IN'ALPHA range proposes 80mm thick frames implementing patented and exclusive innovations for thermal, mechanical and acoustic requirements :
- Thermal : in-rebate thermal barrier, M series (PU foam) and extruded PVC foam ; Uw = 0.90 W/m²K
- Sound reduction : 39 db
- Mechanical : inline insertion of fiberglass strands - patented system

Color finish : 28 coated interior/exterior films (matte, metallic, wooden and veined looks)
Zen finish : 5 genuine wood essences (interior finish)
Skin décor finish: 7 exterior colors with frosted look

Option for one or two sidelights, a lower fixed pane or a transom (please contact us for dimensions)

Glazing thickness from 28 to 44mm (double or triple glazing)
Co-extruded sealings
PMR threshold
Tinted profiles (white, beige, grey)
Maximum dimensions - 0.9 x 2.15m - 0.7 x 2.35m - tilt & turn option


Primair materiaal: PVC
Secundair materiaal: Glass
Ontworpen in : France
Vervaardigd in : France

BIMobject categorie: Ramen - Scharnier
IFC classificatie: Window
UNSPSC naam: Windows
UNSPSC code: 301716
Uniclass 1.4 Code : L413
Uniclass 1.4 Beschrijving: Windows
Uniclass 2.0 Code : PR-59-97
Uniclass 2.0 Beschrijving: Windows
Uniclass 2015 Code : EF_25_30
Uniclass 2015 Beschrijving: Doors and windows
NBS Reference Code : 59-97
NBS Reference Beschrijving: Windows
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 50 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Windows
OmniClass nummer: 23-17 13 00
OmniClass Titel: Windows
CSI UniFormat II Code: B2020
CSI UniFormat II Title: Exterior Windows
Dit product is beschikbaar in :
Europe
  • France

BIMobject SEEK Properties

Windows - Opening Hinge

Naam Waarde
Air Infiltration A*4
Colour Exterior Red ; Blue ; Green ; Grey ; Brown ; White ; Black ; Wood ; Metal
Colour Interior Red ; Blue ; Green ; Grey ; Brown ; White ; Black ; Wood ; Metal
Depth 70 mm
Fabrication Method Welding
Frame Material PVC
Frame Thickness 70 mm
Glazing Type Double ; Triple
Height 750 mm — 2350 mm
R Value 33 — 47
Static Water Pressure E*8
Thermal Transmittance 0.89 — 1.5
Width 600 mm — 900 mm

Alle BIM objecten zijn echte producten van echte fabrikanten bevestigd en goedgekeurd door de fabrikanten