Publiceer je producten
Basic vanity unit with basin
Basic vanity unit with basin
Basic vanity unit with basin
    Alterna

    Basic vanity unit with basin

    This product is only available for the Swedish market.
    Specificatie
    • This product is only available for the Swedish market.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.Basicunderskap
    • ProductfamilieSanitet
    • ProductgroepBadrumsmöbler
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2016-01-16
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)290
    • Breedte (mm)460
    • Diepte (mm)650
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMDF
    • Ontworpen inZweden
    • Gefabriceerd inZweden
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer meubilair
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC010013
    • ETIM-naamBathroom vanity
    • UNSPSC-naamFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-code56
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_76_94
    • Uniclass 2015-beschrijvingVanity units
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 TitelBathroom Casework
    • OmniClass-nummer23-19 31 17 11
    • OmniClass-titelBathroom Units
    • CSI UniFormat II-codeD2010
    • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures

    Beschikbaarheid regio

    Europa