Publiceer je producten
Tvättställsdusch_Shower set
Tvättställsdusch_Shower set
    Alterna

    Tvättställsdusch_Shower set

    This product is only available for the Swedish market.

    Alterna Washbasin shower i chrome plated or white plastic.
    1 beam type.
    total length: 180 mm.

    Specificatie
    • This product is only available for the Swedish market.

      Anslutning: G15

      Antal stråltyper: 1

    Technische specificatie
    • Unieke ref.Tvattstallsdusch_Shower_set
    • ProductfamilieSanitet
    • ProductgroepDuschset
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2026-04-13
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)180
    • Breedte (mm)35
    • Diepte (mm)30
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPlastic
    • Secundair materiaalPVC
    • Ontworpen inZweden
    • Gefabriceerd inChina
    • Nettogewicht (kg)0.39
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Douches
    • IFC-classificatieFurnishing Element
    • UNSPSC-naamShowers
    • UNSPSC-code30181503
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_87_75
    • Uniclass 2015-beschrijvingShower fittings package
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Showers
    • OmniClass-nummer23-31 17 19
    • OmniClass-titelShower Head Fixtures

    Beschikbaarheid regio

    Europa