Publiceer je producten
Sensorflow 21 Compact Tubular 23cm Panel Spout Integral Sensor, Link

Sensorflow 21 Compact Tubular 23cm Panel Spout Integral Sensor, Link

Sensorflow 21 compact tubular 23cm panel spout integral sensor, link
Specificatie
  • Compact tubular 23 cm panel spout integral sensor
Technische specificatie
  • Unieke ref.A4850
  • ProductfamilieSanitary
  • ProductgroepWater supply fittings for wash basins and troughs
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2017-01-26
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)51
  • Breedte (mm)51
  • Diepte (mm)246
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalMessing
  • Nettogewicht (kg)2.3
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamerinstallatie systeem
  • IFC-classificatieKlep
  • Uniclass 2015-codePr_40_20_87_98
  • Uniclass 2015-beschrijvingWashbasin taps
  • OmniClass-nummer23-31 11 00
  • OmniClass-titelFaucets

Beschikbaarheid regio

Europa