Publiceer je producten
Contour 21+ wall mounted rimless WC pan with horizontal outlet and anti-microbial glaze

Contour 21+ wall mounted rimless WC pan with horizontal outlet and anti-microbial glaze

Contour 21+ wall mounted rimless WC pan with horizontal outlet and anti-microbial glaze
Technische specificatie
  • Unieke ref.S0443
  • ProductfamilieSanitary
  • ProductgroepWC pans
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2017-05-29
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)365
  • Breedte (mm)360
  • Diepte (mm)520
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalChinees porselein
  • Nettogewicht (kg)21
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Toilet
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • Uniclass 2015-codePr_40_20_93_94
  • Uniclass 2015-beschrijvingWC pans