Publiceer je producten
EDIT L H/R BSN 40X45 WHITE CUBE

EDIT L H/R BSN 40X45 WHITE CUBE

Edit L 40cm handrinse basin - one taphole
Specificatie
  • 40cm Handrinse washbasin with one taphole
Technische specificatie
  • Unieke ref.S0815
  • ProductfamilieEdit L
  • ProductgroepWashbasin
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2020-02-17
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)160
  • Breedte (mm)400
  • Diepte (mm)350
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalKeramiek
  • Nettogewicht (kg)7.7
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Baden
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • ETIM-codeEC011550
  • ETIM-naamWashbasin
  • UNSPSC-naamSanitary ware
  • UNSPSC-code301815
  • Uniclass 2015-codePr_40_20_96_96
  • Uniclass 2015-beschrijvingWall-hung wash basins
  • CSI MasterFormat 2014 Code33 44 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitelCatchbasins
  • OmniClass-nummer23-39 29 13 21 19
  • OmniClass-titelSurface Water Retention Basins

Beschikbaarheid regio

Europa