Publiceer je producten
Portman 21 Washbasin 50cm Centre Taphole Overflow N o Chain
Portman 21 Washbasin 50cm Centre Taphole Overflow N o Chain

    Portman 21 Washbasin 50cm Centre Taphole Overflow N o Chain

    Portman 21 washbasin 50 cm centre taphole overflow n o chain
    Specificatie
    • 50 cm centre taphole overflow n o chain
    Technische specificatie
    • Unieke ref.S2311
    • ProductfamilieSanitary
    • ProductgroepWall hung hand rinse basins
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2017-01-26
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)195
    • Breedte (mm)500
    • Diepte (mm)420
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalChinees porselein
    • Nettogewicht (kg)12.7
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Baden
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_96_95
    • Uniclass 2015-beschrijvingWall-hung hand rinse basins
    • OmniClass-nummer23-31 13 00
    • OmniClass-titelSinks