Publiceer je producten
orbit 21 55cm Countertop Washbasin, 1 RH Taphole no overflow, no chainhole

orbit 21 55cm Countertop Washbasin, 1 RH Taphole no overflow, no chainhole

Orbit 21 55 cm countertop washbasin, 1 rh taphole no overflow, no chainhole
Specificatie
  • 55 cm countertop washbasin, 1 rh taphole no overflow, no chainhole
Technische specificatie
  • Unieke ref.S2490
  • ProductfamilieSanitary
  • ProductgroepCounter top wash basins
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2017-01-26
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)188
  • Breedte (mm)550
  • Diepte (mm)461
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalChinees porselein
  • Nettogewicht (kg)9.1
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Baden
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • Uniclass 2015-codePr_40_20_96_18
  • Uniclass 2015-beschrijvingCounter top wash basins
  • OmniClass-nummer23-31 13 00
  • OmniClass-titelSinks

Beschikbaarheid regio

Europa