Publiceer je producten
Fig. 3360 - Cross
Gearchiveerd

Fig. 3360 - Cross

SCI Cast Iron Pipe Fittings conform to ASTM A126. Pipe fitting dimensions conform to ANSI B16.4 Class 125. The threads are NPT per ANSI/ASME B1.20.1. All SCI Cast Iron Fittings are UL Listed and FM Approved.
Technische specificatie
  • Unieke ref.fig-3360-cross
  • ProductfamiliePipe Joining Systems
  • ProductgroepPipe Fittings > SCI Cast Iron
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2022-06-06
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalCast iron
  • Ontworpen inVerenigde Staten
  • Gefabriceerd inVerenigde Staten
Classificatie
  • Categorie BIMobjectLoodgieterswerk - Verbindingsstukken
  • IFC-classificatiePipe Fitting
  • ETIM-codeEG015540
  • ETIM-naamFittings, flanges and connectors
  • UNSPSC-naamPlumbing connectors
  • UNSPSC-code40141720
  • Uniclass 2015-codePr_65_52_63
  • Uniclass 2015-beschrijvingPipes and fittings
  • OmniClass-nummer23-27 43 00
  • OmniClass-titelPipe Fittings
  • CSI UniFormat II-codeC1030
  • CSI UniFormat II-titelFittings