Publiceer je producten
Schuifdeur ASSA ABLOY SL500 CGL - overhead verborgen

Schuifdeur ASSA ABLOY SL500 CGL - overhead verborgen

De ASSA ABLOY SL500 CGL overheaddeur met verborgen deuren heeft een strakke vormgeving en een onbelemmerd zicht, waardoor u een aantrekkelijke, functionele en onvergetelijke entree creëert. De ASSA ABLOY SL500 CGL is uitgerust met dezelfde krachtige aandrijving als het standaard ASSA ABLOY SL500 schuifdeursysteem. De oogverblindende esthetiek loopt door tot aan de deurpost, met een strak, taps toelopend kopstuk dat zowel aan de binnen- als buitenkant vlak is gemonteerd voor een naadloze integratie. Disclaimer: Dit product is verkrijgbaar bij ASSA ABLOY Entrance Systems - Noord-Amerika. Neem contact op met een lokale vertegenwoordiger in uw regio om de beschikbaarheid te bespreken.
Specificatie
  • Attractive, shallow header sits flush to jamb or curtain wall providing remarkable aesthetics.
    Spanning 16’ without intermediate support.
    Dual carriage wheels standard for increased stability and performance.
    4", 7”, and 10” bottom rails.
    Inconspicuous lock is available in bottom rail without compromising aesthetics.
    Tinted or etched glass can also be provided for an extra element of style.

Technische specificatie
  • Unieke ref.SL500_CGL
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2017-08-29
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalAluminium
Classificatie
  • Categorie BIMobjectDeuren - Schuifdeur
  • IFC-classificatiedeur
  • UNSPSC-naamDoors
  • UNSPSC-code301715
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 42 29.23
  • CSI MasterFormat 2014 TitelSliding Automatic Entrances

Beschikbaarheid regio

Noord Amerika
Canada
Mexico
Porto Rico
Verenigde Staten