Publiceer je producten
ASSA ABLOY HS9110P High Speed Door

ASSA ABLOY HS9110P High Speed Door

The ASSA ABLOY HS9110P is an evolution of ASSA ABLOY HS9010P. It is designed for medium-sized heavy-duty operations in interior environments. Silent, fast and smooth operation provides a high level of comfort.

The ASSA ABLOY HS9110P protects your environment against drafts, humidity, dust and dirt. With fast opening and closing speed, the door improves your traffic flow, provides employee comfort, and saves energy.

Specificatie
  • Kenmerken

    • Toepassingsgebied: Binnenzijde
    • Constructie: Gegalvaniseerd staal
    • Max. afmeting (B x H) 5500 mm x 5500 mm
    • Kleuren: 11 standaardkleuren – wit, geel, groen, oranje, rood, grijs, verkeersgrijs B, antraciet, zwart, blauw, gentiaanblauw
    • Veiligheid:
      • Fotocellen in zijkolommen
      • Flexibele zachte bodembalk inclusief draadloos contactlijst
      • Break-away en zelfherstellende functie
    • Opties:
      • Er zijn ook andere opties voor het kijkvenster en de hor leverbaar.
      • Kleur van de afdekkingen van de trommel, zijkolom en motor.

    Prestaties

    • Bedrijfssnelheid: Bij het openen: tot 2,4 m/s*; Bij het sluiten: 1,2 m/s
    • Windbelastingweestand: Klasse 1 (300 Pa (N/m²)) **
    • Waterdichtheid: Klasse 2 (50 Pa (N/m²))
    • Luchtdichtheid: Klasse 1 (24 m³/m²/uur bij 50 Pa)
    • Warmtedoorgangscoëfficiënt: 6,02 W/(m²K)
    • Prestatietest: 1.000.000 deurbewegingen
    • Temperatuurbereik: 0 °C tot +40 °C

    * Afhankelijk van deurformaat

    ** Niet geldig voor horren

Technische specificatie
  • Unieke ref.aa_a_hs9110_p
  • ProductfamilieHigh Speed Doors
  • ProductgroepInterior Doors
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2017-08-29
  • Editienummer2
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalGegalvaniseerd staal
  • Secundair materiaalRoestvrij staal
Classificatie
  • Categorie BIMobjectDeuren - Industriële deur
  • IFC-classificatiedeur
  • UNSPSC-naamDoors
  • UNSPSC-code301715

Beschikbaarheid regio

Europa Azië Afrika