Publiceer je producten
Crawford OH1142P Dual Drive Insulated Panel Door
Crawford OH1142P Dual Drive Insulated Panel Door
Crawford OH1142P Dual Drive Insulated Panel Door
Crawford OH1142P Dual Drive Insulated Panel Door
Crawford OH1142P Dual Drive Insulated Panel Door

    Crawford OH1142P Dual Drive Insulated Panel Door

    In de distributie en logistiek is een efficiënte doorstroming van mensen en goederen cruciaal voor succes. Maar nu bedrijven steeds meer onder druk staan om slimmer en doeltreffender te werken, is er een geheel nieuw soort deur nodig om aan deze toenemende eisen te voldoen.

    De Crawford OH1142P Dual Drive Geïsoleerde Overheaddeur zonder verenpakket van ASSA ABLOY is een ware revolutie in overheaddeuren. Deze dockdeur is gebaseerd op baanbrekende technologie en transformeert uw laad- en losactiviteiten – waardoor ze efficiënter, betrouwbaarder en veiliger worden dan ooit tevoren.

    Specificatie
      • Geavanceerd ontwerp zonder veren
      • Snel openen en sluiten
      • Soepele werking
      • Geïntegreerde en geoptimaliseerde aandrijfmotoren
      • Geïntegreerde connectiviteit 
      • Eenvoudigere en veiligere installatie
      • Minder ruimtebeslag en bouwvoorbereiding
      • Verbeterde uptime en totale exploitatiekosten
      • Toegang tot digitale functies en diensten via ASSA ABLOY Insight
      • Gemoedsrust met onze levenslange servicegarantie


      Productbeschrijving

      • Sectionale overheaddeur met geïsoleerde panelen gevuld met CFK-vrij polyurethaan, paneeldikte 42 mm, paneelhoogte 545 mm
      • Verwachte levensduur deur: 200000 deurbewegingen of 10 jaar indien het onderhouds-/vervangingsprogramma consequent gevolgd is.
      • Oppervlak, gewalst staal plaat
      • Geïntegreerde vingerklembeveiliging
      • Top-, bodem- en zijafdichtingen en afdichtingen tussen deursecties
      • Standaard railsysteem van gegalvaniseerd staal
      • Voldoet aan alle operationele en veiligheidsinstructies in EU-richtlijnen en de normen van het Europees Comité voor Normalisatie (CEN)
      • Aandrijvingssysteem Elektrisch, dubbele aandrijving geïntegreerd in onderste deel
      • Geïntegreerde connectiviteit voor monitoring, controle en toegang tot deurgegevens via ASSA ABLOY Insight. Ga voor meer informatie naar de website
      • Standaard deurafmetingen (DB x DH)
        MIN: 1.800 x 1.800 mm
        MAX: 3,600 x 3,600 mm
      • Windbestendigheid, EN 12424: Klasse 3
      • Warmteweerstand (EN 12428): 1,0 W/(m2K) Stalen Stalen deur, volledig paneel, Deuroppervlak 5000 x 5000 mm
      • Waterdichtheid (EN 12425): Klasse 3
      • Luchtdichtheid (EN 12426):

      Beglazingsopties

      • Sandwichbeglazing, dubbele beglazing, rechthoekig, 604 x 292 mm
      • Sandwichbeglazing, driedubbele beglazing, rechthoekig, 604 x 292 mm
      • Sandwichbeglazing, dubbele beglazing, ovaal, 610 x 292 mm
      • Sandwichbeglazing, dubbele beglazing, rechthoekig, 578,5 x 268,5 mm (ALRB)
      • Sandwichbeglazing, dubbele beglazing, rechthoekig, 578,5 x 146,5 mm (ALBS)
      • Drielaags beglazing – krasvast
      • Drielaags beglazing – niet krasvast

      Oppervlaktekleur

      • Stalen paneel
      • Standaard: Polyester coating buiten RAL 1021, 3000, 5010, 6005, 7016, 7021, 7024, 8017, 9002, 9005, 9006, 9007, 9010, binnen RAL 9002
      • Optie: buiten gelakt in RAL en NCS-standaardkleur, volgens wens van de koper
      • Optie: buiten gelakt volgens kleurstaal

      Deurvergrendeling

      • Optie: Schuifgrendel inclusief schakelaar

      Hardware

      • VL valruimte DLH+ 300 mm
      • HL valruimte HL+ 300 mm

      Elektronische aandrijving

      • Voedingsspanning: 230 V AC, 50/60 HZ
      • Ingangsvermogen 81W
      • ED = 30%, S3 10 min, niet-continu bedrijf
        (komt overeen met 40 cycli per uur)
      • Rem: Mechanische rem met elektrische ontgrendeling
      • Snelheidscontrole: elektronisch
      • Eindschakelaar: Bestuurd door veiligheidsfunctie met ingang van encoders
      • Snelheid: 0.3 m/s
      • Direct aandrijfsysteem met ketting
      • Geen speciale muurversterking noodzakelijk
      • Temperatuurbereik: 0 <ph />°C <ph />to 55 °C
      • Zachte stop, zachte start
      • Aansluiting m.b.v. “CEE-stekker” of vergrendelbare stroomonderbreker
      • Maximum deurgewicht 175 kg.

      Besturingseenheid 950D

      Ingang 1 x 230 V. Afmetingen: 180 × 380 × 120 mm (bxhxd) inclusief bedieningseenheid met standaard actuator UP-STOP-DOWN en pulscontrole met zelf-bewakende veiligheidsvoorziening. Teller/foutencode weergave en weergave onderhoudsinfo bovenin bedieningskast. IP 54.

      Opties

      • “Open” (als de openingsknop wordt gebruikt tijdens het sluiten, stopt de deur onmiddellijk en gaat vervolgens volledig open)
      • “Automatisch sluiten” (veiligheidsfotocel verplicht) Deur sluit automatisch na ingestelde periode (5- 1832s)
      • Extra veiligheid (bijv. fotocel, radar) – deur gaat onmiddellijk volledig open
      • Fotocel
      • Waarschuwingslichten (Rood, Groen, Rood & Groen, LED)
      • Deur / brug interlock
      • Botsbeveiliging
      • Railbeveiligingsset
      • Verstevigd bodemprofiel
    Technische specificatie
    • Unieke ref.assa-abloy-oh1142p
    • ProductfamilieIndustrial Doors
    • ProductgroepOverhead Sectional Doors
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2023-10-16
    • Editienummer2
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalStaal
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectDeuren - Industriële deur
    • IFC-classificatiedeur
    • ETIM-codeEC003534
    • ETIM-naamExterior door (complete with frame)
    • Uniclass 2015-codeSs_25_30_20_76
    • Uniclass 2015-beschrijvingSectional overhead doorset systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 36 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitelSectional Doors
    • OmniClass-nummer23-17 11 13 25
    • OmniClass-titelOverhead Metal Doors

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Afrika