Publiceer je producten
Schuifdeur ASSA ABLOY SL500 R92 Windbelasting
Schuifdeur ASSA ABLOY SL500 R92 Windbelasting
Schuifdeur ASSA ABLOY SL500 R92 Windbelasting
Schuifdeur ASSA ABLOY SL500 R92 Windbelasting

    Schuifdeur ASSA ABLOY SL500 R92 Windbelasting

    ASSA ABLOY SL500 R92 Windload - gebouwd met wind in gedachten De ASSA ABLOY SL500 R92 Windload is een innovatieve toegangsdeur met duurzame functionaliteit en een strak design die bescherming biedt tegen winddrukken tot 55 psf wanneer de deur gesloten en vergrendeld is. De SL500 R92 Windload is geschikt voor diverse afmetingen en is geschikt voor ruimtes tot 243 cm breed voor een enkele schuif, 480 cm breed voor een dubbele schuif en 230 cm hoog. Deze toegangsdeur heeft een breed scala aan functies en opties. De SL500 R92 Windload is de ultieme keuze voor elke omgeving met veel verkeer waar windbescherming nodig is.
    Specificatie
      • Max overall frame width: 192” bi-part, 96” single slide
      • Max overall frame height: 92”
      • Max wind pressure: 55psf
      • Full Dry Glazed System
      • Narrow Stile Design
      • Compliance with NFPA 101 life safety code
      • Grade 10 Forced Entry Resistance Rating
      • Optional insulated glass for U-value
      • Power Supply - 85V-265V adjusting automatically
      • Opening Time - 1.5 Sec. Max. size* (700mm/sec.)
      • Closing Time - 3.5 Sec. Max. size*
    Technische specificatie
    • Unieke ref.assa-abloy-sl500-r92-windload
    • TypeBouwmateriaal
    • Publicatiedatum2022-01-08
    • Editienummer1
    • Hoogte (inch)92
    • Breedte (inch)192
    • Diepte (inch)4.5
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAluminium
    • Secundair materiaalGlas
    • Ontworpen inZweden
    • Gefabriceerd inVerenigde Staten
    • Nettogewicht (lbs)300
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectDeuren - Schuifdeur
    • IFC-classificatiedeur
    • UNSPSC-naamAutomatic doors
    • UNSPSC-code30171510
    • Uniclass 2015-codeAc_15_50_25
    • Uniclass 2015-beschrijvingDoors, windows and glazing surveying
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 32 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitelSliding Aluminum-Framed Glass Doors
    • OmniClass-nummer23-17 11 13 19
    • OmniClass-titelSliding Metal Doors
    • CSI UniFormat II-codeB2030
    • CSI UniFormat II-titelExterior Doors

    Beschikbaarheid regio

    Noord Amerika