Publiceer je producten
Schuifdeur ASSA ABLOY Resilience R104 FSL Enkele Schuif

Schuifdeur ASSA ABLOY Resilience R104 FSL Enkele Schuif

De ASSA ABLOY SL500 Resilience R104 is de ultieme keuze voor orkaanbestendige automatische deuren. De ASSA ABLOY SL500 Resilience R104 biedt zowel sterkte als een scala aan opties om aan al uw behoeften te voldoen bij het specificeren, installeren en bezitten van orkaanbestendige schuifdeuren. Verkrijgbaar in een totale framebreedte tot 2,7 meter voor enkele schuifdeuren en een totale framehoogte van 2,6 meter, voor zowel sterkte als formaat. In combinatie met een verhoogde ASTM F842-17 Forced Entry Resistance-classificatie van klasse 25 biedt de ASSA ABLOY SL500 Resilience R104 een hogere beveiliging dan ooit.
Specificatie
    • PSF ratings varying from 80 to 125 (full impact) and 70 to 115 (non-impact) based on height, width, impact level and configuration 
    • Max overall frame width: 9’ single slide
    • Max overall frame height: 104”
    • State of Florida approval
    • Miami Dade approval pending
    • Full Dry Glazed System
    • Narrow Stile Design
    • Compliance with NFPA 101 life safety code
    • Grade 25 Forced Entry Resistance Rating


    Technische specificatie
    • Unieke ref.R104FSLSingleSlide
    • TypeBouwmateriaal
    • Publicatiedatum2020-05-17
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • Ontworpen inVerenigde Staten
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectDeuren - Schuifdeur