Publiceer je producten
ASSA ABLOY RD300 3W Compact Glass Revolving Door Glass
ASSA ABLOY RD300 3W Compact Glass Revolving Door Glass
ASSA ABLOY RD300 3W Compact Glass Revolving Door Glass
    Gearchiveerd

    ASSA ABLOY RD300 3W Compact Glass Revolving Door Glass

    U bekijkt de ASSA ABLOY RD300 3-vleugelige glazen draaideur. Uw binnenklimaat wordt beschermd tegen ongewenste luchtinfiltratie, waardoor u uw energieverbruik onder controle kunt houden zonder in te leveren op een gastvrije, luxueuze entree. We nemen esthetiek serieus. De nieuwe touchscreen modusschakelaar met zijn strakke en gebruiksvriendelijke interface en de geïntegreerde ledverlichting in het plafond zijn net zo mooi als ze eruitzien. Van ontwerp tot installatie en bediening - onze volledig glazen draaideuren zijn van binnen en van buiten prachtig. De volledig glazen draaideuren zijn verkrijgbaar in diverse diameters, wat zorgt voor optimaal gemak voor personeel, klanten en gasten met goederen of bagage. En we blijven trouw aan onze reputatie: marktleider in veiligheid, uiteraard.
    Specificatie
    • ASSA ABLOY RD3-300 en ASSA ABLOY RD4-300 tourniquetdeuren Configuratie met drie of vier vleugels Voeding: 230 V, 50 Hz, hoofdzekering max. 10 AT, 100-120 V, 50/60 Hz, hoofdzekering max. 16 AT Stroomverbruik: Standaard aandrijving 200 W / stilstaand 30 W Max. ondersteuning 400 W / stilstaand 30 W LED-glasplafond: 24V, ≤ 60W Poedercoating (RAL-kleuren) Bedieningspaneel, standaard hoogte 60 mm Binnenhoogte niet-standaard (2.000 - 3.000 mm) Noodstopknop Snelheidsbegrenzer (besturingssysteem ingebouwd onder de grond)
    Technische specificatie
    • Unieke ref.RD3-300
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2017-08-29
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAluminium
    • Secundair materiaalGlas
    • Ontworpen inZweden
    • Gefabriceerd inTsjechië
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectDeuren - Tourniquet
    • IFC-classificatiedeur
    • UNSPSC-naamDoors
    • UNSPSC-code301715
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 42 33
    • CSI MasterFormat 2014 TitelRevolving Door Entrances