Publiceer je producten
Schuifdeur ASSA ABLOY SL500 Resilience R104 FBO - Middelhoge stijl - Enkele schuif

Schuifdeur ASSA ABLOY SL500 Resilience R104 FBO - Middelhoge stijl - Enkele schuif

De ASSA ABLOY SL500 Resilience R104 FBO is de ultieme keuze voor orkaanbestendige automatische deuren. De ASSA ABLOY SL500 Resilience R104 FBO is verkrijgbaar in configuraties van categorie D en categorie E en biedt zowel sterkte als een scala aan opties om aan al uw behoeften te voldoen bij het specificeren, installeren en bezitten van orkaanbestendige schuifdeuren. Verkrijgbaar in framebreedtes tot 4,8 m voor dubbele deuren, 2,7 m voor enkele schuifdeuren en framehoogtes van 267 cm, krijgt u zowel sterkte als afmetingen. In combinatie met een verhoogde ASTM F842-17 Forced Entry Resistance-classificatie van klasse 25 biedt de ASSA ABLOY SL500 Resilience R104 hogere beveiliging dan ooit. Disclaimer: Dit product is verkrijgbaar bij ASSA ABLOY Entrance Systems - Noord-Amerika. Raadpleeg een lokale vertegenwoordiger in uw regio om de beschikbaarheid te bespreken.
Specificatie
    • PSF ratings varying from 80 to 125 (full impact) and 70 to 115 (non-impact) based on height, width and impact level
    • Max overall frame width: 16’ bi-part, 9’ single slide
    • Max overall frame height: 104”
    • State of Florida approval
    • Miami Dade approvals – pending
    • Full Dry Glazed System
    • Narrow Stile Design
    • Compliance with NFPA 101 life safety code
    • Category E option for essential facilities with optional surface mounted panic device rated for 80 PSF
    • Grade 25 Forced Entry Resistance Rating
Technische specificatie
  • Unieke ref.SL500-Resilience-R104-FBO-Medium-Single
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2020-01-06
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalAluminium
  • Ontworpen inVerenigde Staten
  • Gefabriceerd inVerenigde Staten
Classificatie
  • Categorie BIMobjectDeuren - Schuifdeur
  • IFC-classificatiedeur
  • UNSPSC-naamDoors
  • UNSPSC-code301715
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 42 29.23
  • CSI MasterFormat 2014 TitelSliding Automatic Entrances